Publiko produktet
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Özellikler
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • Ürün ailesiKitchen
  • Ürün grubuHob
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)310
  • Derinlik (mm)520
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya