Publiko produktet
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Özellikler
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Ürün ailesiHood
  • Ürün grubuStandard
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)135
  • Genişlik (mm)595
  • Derinlik (mm)495
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeCam
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment