Publiko produktet
HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Floris Complete Collection

HAFELE_Telescopic-Hood_Floris-Complete Collection _495.38.335
Özellikler
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Telescopic-Hood_Floris-CompleteCollection
  • Ürün ailesiHood
  • Ürün grubuTelescopic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)176
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)430
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 23
  • OmniClass başlığıResidential Food Cooking Equipment