Publiko produktet
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Özellikler
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.01800180
  • Ürün ailesiConcealed Basic set bath/shower mixers
  • Ürün grubuHansgrohe
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-01-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)147
  • Genişlik (mm)147
  • Derinlik (mm)110
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-27 31 29 11
  • OmniClass başlığıManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures