Publiko produktet
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    Özellikler
    • Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.01850181
    • Ürün ailesiConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Ürün grubuHansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)4.25
    • Genişlik (inç)5.88
    • Derinlik (inç)5.88
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures