Publiko produktet
hansgrohe Shower arm 23 cm
hansgrohe Shower arm 23 cm
    hansgrohe

    hansgrohe Shower arm 23 cm

    hansgrohe Shower arm 23 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04186003
    • Ürün ailesiShower arms
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)10.75
    • Genişlik (inç)2.5
    • Derinlik (inç)9.25
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya
    Avustralya