Publiko produktet
Club Overhead shower 100 3jet 2 GPM
Club Overhead shower 100 3jet 2 GPM
    hansgrohe

    Club Overhead shower 100 3jet 2 GPM

    Club Overhead shower 100 3jet 2.0 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 04500000 Chrome - 04500400 White/Chrome - 04500820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • 360 degree control knob • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04500000
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuClub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)4.25
    • Genişlik (inç)4.38
    • Derinlik (inç)4
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)412
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures