Publiko produktet
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 04825000 Chrome - 04825140 Brushed Bronze - 04825250 Brushed Gold Optic - 04825340 Brushed Black Chrome - 04825670 Matt Black - 04825700 Matt White - 04825820 Brushed Nickel - 04825830 Polished Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: Rain, IntenseRain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 9 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04825USA
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuCroma Select S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3.38
    • Genişlik (mm)7.38
    • Derinlik (mm)7.38
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures