Publiko produktet
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Croma Overhead shower E 75 1jet 1.5 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 06498000 Chrome - 06498820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.06498000
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuCroma
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)3.38
    • Genişlik (inç)3.12
    • Derinlik (inç)3.12
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures