Publiko produktet
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    Özellikler
    • Surfaces: - 13233180 n.a. Specification: • maintenance opening required • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.13233180
    • Ürün ailesiConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)147
    • Genişlik (mm)292
    • Derinlik (mm)52
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 açıklamasıBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures