Publiko produktet
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    Özellikler
    • Surfaces: - 13902000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.13902000
    • Ürün ailesiSiphons/Angle valves
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)81
    • Genişlik (mm)54
    • Derinlik (mm)75
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)103
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011344
    • ETIM AdıShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC adıTraps and strainers
    • UNSPSC kodu401425
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-27 37 00
    • OmniClass başlığıLiquid Traps
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING