Publiko produktet
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Activation
    Özellikler
    • Surfaces: - 24100670 Matt Black - 24100000 Chrome - 24100700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 11,5 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.24100XXX
    • Ürün ailesiHand showers
    • Ürün grubuPulsify Select
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)224
    • Genişlik (mm)105
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)241
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures