Publiko produktet
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 24125001 Chrome - 24125671 Matt Black - 24125821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.24125USA
    • Ürün ailesiHand showers
    • Ürün grubuPulsify S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)9
    • Genişlik (inç)1
    • Derinlik (inç)1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures