Publiko produktet
Croma Overhead shower 280 1jet
Croma Overhead shower 280 1jet
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet

    Croma Overhead shower 280 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 26220000 Chrome - 26220140 Brushed Bronze - 26220340 Brushed Black Chrome - 26220670 Matt Black - 26220700 Matt White - 26220930 Polished Brass - 26220950 Brushed Brass - 26220990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15,6 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15,6 l/min • function from: 9,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26220XXX
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuCroma
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)59
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)280
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures