Publiko produktet
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min

    Crometta Hand shower 100 Vario EcoSmart 9 l/min
    Özellikler
    • Surfaces: - 26332340 Brushed Black Chrome - 26332400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26332400
    • Ürün ailesiHand showers
    • Ürün grubuCrometta
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)332
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)64
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)160
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures