Publiko produktet
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2.0 GPM
Özellikler
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.26478001
  • Ürün ailesiOverhead showers
  • Ürün grubuCroma
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.38
  • Genişlik (inç)8.63
  • Derinlik (inç)8.63
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Lbs)1.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011383
  • ETIM AdıShower head
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures