Publiko produktet
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 26530000 Chrome - 26530140 Brushed Bronze - 26530300 Polished Red Gold - 26530330 Polished Black Chrome - 26530340 Brushed Black Chrome - 26530400 White/Chrome - 26530670 Matt Black - 26530700 Matt White - 26530820 Brushed Nickel - 26530950 Brushed Brass - 26530990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26530000
    • Ürün ailesiHand showers
    • Ürün grubuRaindance Select S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)194
    • Genişlik (mm)128
    • Derinlik (mm)153
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)275
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures