Publiko produktet
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
    Crometta Shower set 100 Vario with shower bar 65 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26532400
    • Ürün ailesiWall bar sets
    • Ürün grubuCrometta
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)669
    • Genişlik (mm)140
    • Derinlik (mm)281
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010109
    • ETIM AdıSliding rod combination
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures