Publiko produktet
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Rainfinity Shelf 500
    Özellikler
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26844XXX
    • Ürün ailesiShelfs
    • Ürün grubuRainfinity
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)28
    • Genişlik (mm)502
    • Derinlik (mm)84
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties