Publiko produktet
Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2.5 GPM
Özellikler
  • Surfaces: - 26864671 Matt Black - 26864001 Chrome - 26864701 Matt White - 26864821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 132 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.26864821
  • Ürün ailesiHand showers
  • Ürün grubuRainfinity
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)249
  • Genişlik (mm)130
  • Derinlik (mm)28
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)465
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010161
  • ETIM AdıHand shower
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures