Publiko produktet
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    FixFit Q Wall outlet with shower holder
    Özellikler
    • Surfaces: - 26887001 Chrome - 26887671 Matt Black - 26887701 Matt White - 26887341 Brushed Black Chrome - 26887141 Brushed Bronze - 26887991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: plastic housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers • for hoses with conical nut • material: plastic • with non-return valve • connection type: NPT ½, NPT ¾
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26887USA
    • Ürün ailesiShower support
    • Ürün grubuFixFit Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)78
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)235
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010132
    • ETIM AdıHand shower holder
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures