Publiko produktet
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 27411003 Chrome - 27411623 Oil Rubbed Bronze - 27411673 Matt Black - 27411823 Brushed Nickel - 27411833 Polished Nickel - 27411923 Rubbed Bronze - 27411933 Polished Brass Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27411003
    • Ürün ailesiShower arms
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)88
    • Genişlik (mm)62
    • Derinlik (mm)128
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya