Publiko produktet
FixFit Wall outlet E with non-return valve
FixFit Wall outlet E with non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E with non-return valve

    FixFit Wall outlet E with non-return valve
    Özellikler
    • Surfaces: - 27458003 Chrome - 27458143 Brushed Bronze - 27458343 Brushed Black Chrome - 27458623 Oil Rubbed Bronze - 27458673 Matt Black - 27458703 Matt White - 27458823 Brushed Nickel - 27458833 Polished Nickel - 27458923 Rubbed Bronze - 27458933 Polished Brass Specification: • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27458003
    • Ürün ailesiWall outlet
    • Ürün grubuFixfit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2.88
    • Genişlik (mm)2.38
    • Derinlik (mm)1.5
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)150
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya
    Avustralya