Publiko produktet
hansgrohe Shower holder Porter C
hansgrohe Shower holder Porter C
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter C

    hansgrohe Shower holder Porter C
    Özellikler
    • Surfaces: - 27521000 Chrome - 27521420 Platinum - 27521430 Red - 27521450 White - 27521460 Grey - 27521480 Yellow - 27521810 Satinox Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27521000
    • Ürün ailesiShower support
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)71
    • Genişlik (mm)32
    • Derinlik (mm)63
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)56
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010132
    • ETIM AdıHand shower holder
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures