Publiko produktet
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 150 cm with shower hose

    Unica Shower bar E 150 cm with Isiflex shower hose 160 cm and shelves
    Özellikler
    • Surfaces: - 27645000 Chrome - 27645400 White/Chrome - 27645600 Black/Chrome Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider, shelves • flat aluminium profile with safety glass finish • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • shelf made of safety glass • profile stand pipe: flat • bar width: 41 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • finish shower bar: chrome, white or black
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27645000
    • Ürün ailesiWallbars
    • Ürün grubuUnica
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1500
    • Genişlik (mm)270
    • Derinlik (mm)123
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010140
    • ETIM AdıSliding rod
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures