Publiko produktet
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 27763000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray, Vario spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27763000
    • Ürün ailesiWallbar sets
    • Ürün grubuCrometta 85
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)669
    • Genişlik (mm)128
    • Derinlik (mm)246
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010109
    • ETIM AdıSliding rod combination
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures