Publiko produktet
WallStoris Toilet paper holder with shelf
WallStoris Toilet paper holder with shelf
    hansgrohe

    WallStoris Toilet paper holder with shelf

    WallStoris Toilet paper holder with shelf
    Özellikler
    • Surfaces: - 27928670 Matt Black - 27928700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • with mounting material • concealed fastening • open form - toilet paper can easily be hung • suitable for roll widths up to 122 mm • with storage space • application - glue or drill • including gluing set • length 230 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27928XXX
    • Ürün ailesiRoll holders
    • Ürün grubuWallStoris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)97
    • Genişlik (mm)230
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)330
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 21
    • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings