Publiko produktet
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Özellikler
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.28276003
  • Ürün ailesiShower hoses
  • Ürün grubuhansgrohe
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)23
  • Genişlik (mm)23
  • Derinlik (mm)1600
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)0.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011535
  • ETIM AdıShower hose
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya