Publiko produktet
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
    hansgrohe

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 28338000 Chrome Specification: • shower head size: 25 mm • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • non-return valve • with automatic resetting • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28338000
    • Ürün ailesiSupplies
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)105
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures