Publiko produktet
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    Özellikler
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28387000
    • Ürün ailesiShower support
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)48
    • Derinlik (mm)78
    İlgili
    • Ana malzemeDiğer
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)220
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010132
    • ETIM AdıHand shower holder
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures