Publiko produktet
hansgrohe Shower holder Porter E
hansgrohe Shower holder Porter E
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    Özellikler
    • Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28387821
    • Ürün ailesiShower support
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)48
    • Derinlik (mm)78
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)222
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010132
    • ETIM AdıHand shower holder
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler