Publiko produktet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
    hansgrohe

    28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 28737000 Chrome Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28737XXX
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuActivera Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)195
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.71
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures