Publiko produktet
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
    hansgrohe

    28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve

    FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
    Özellikler
    • Surfaces:

      - 28884000 Chrome

      - 28884140 Brushed Bronze

      - 28884340 Brushed Black Chrome

      - 28884670 Matt Black

      - 28884700 Matt White

      - 28884990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: G ½

      • slim, minimalist design

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28884XXX
    • Ürün ailesiShower support
    • Ürün grubuFixFit Fine Q
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)40
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010132
    • ETIM AdıHand shower holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers