Publiko produktet
WallStoris Planet Edition Storage basket
WallStoris Planet Edition Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Storage basket

    WallStoris Planet Edition Storage basket
    Özellikler
    • Surfaces: - 28912210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • dishwasher safe, easy to clean • storage for squeegee • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, shower gel, razors
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28912XXX
    • Ürün ailesiCosmetic boxes
    • Ürün grubuWallStoris Planet Edition
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)39
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)150
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings