Publiko produktet
WallStoris Planet Edition Tumbler
WallStoris Planet Edition Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Tumbler

    WallStoris Planet Edition Tumbler
    Özellikler
    • Surfaces: - 28916210 Sand (recycled) Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • with a partition that can be repositioned or removed • ideal to store shampoo, razors, tooth paste
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28916XXX
    • Ürün ailesiTooth brush tumbler
    • Ürün grubuWallStoris Planet Edition
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)108
    • Genişlik (mm)126
    • Derinlik (mm)126
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)240
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010556
    • ETIM AdıToothbrush holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings