Publiko produktet
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    Özellikler
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28917XXX
    • Ürün ailesiShelfs
    • Ürün grubuWallStoris Planet Edition
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)169
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)39
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)189
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011163
    • ETIM AdıShelf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings