Publiko produktet
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Özellikler
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28918XXX
    • Ürün ailesisupplies accessoires
    • Ürün grubuWallStoris Planet Edition
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)61
    • Genişlik (mm)43
    • Derinlik (mm)77
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)80
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings