Publiko produktet
Metris Single lever basin mixer 110 without waste set
Metris Single lever basin mixer 110 without waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 110 without waste set

    Metris Single lever basin mixer 110 without waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 31084000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 116 mm • spout height: 100 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31084000
    • Ürün ailesiBasin mixers
    • Ürün grubuMetris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-01-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)255
    • Genişlik (mm)115
    • Derinlik (mm)201
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures