Publiko produktet
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Özellikler
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31494000
    • Ürün ailesiBath fillers
    • Ürün grubuMetris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)181
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures