Publiko produktet
Metropol Bath spout floor-standing
Metropol Bath spout floor-standing
    hansgrohe

    Metropol Bath spout floor-standing

    Metropol Bath spout floor-standing
    Özellikler
    • Surfaces: - 32531000 Chrome Specification: • 1 function • connection type: basic set • projection 235 mm • free-standing installation • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • spray type: normal spray
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.32531000
    • Ürün ailesiBath fillers
    • Ürün grubuMetropol
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)839
    • Genişlik (mm)124
    • Derinlik (mm)317
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)8.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures