Publiko produktet
Talis S Single lever kitchen mixer 170
Talis S Single lever kitchen mixer 170
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 170, 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 32851000 Chrome - 32851800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.32851000
    • Ürün ailesiKitchen mixers
    • Ürün grubuTalis S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)224
    • Genişlik (mm)52
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011431
    • ETIM AdıKitchen mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures