Publiko produktet
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
    Logis Towel hook
    Özellikler
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.40511000
    • Ürün ailesiHooks
    • Ürün grubuLogis
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)18
    • Genişlik (mm)18
    • Derinlik (mm)42
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)129
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 27
    • OmniClass başlığıRobe Hooks
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings