Publiko produktet
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle
    Özellikler
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.40512XXX
    • Ürün ailesiTowel holder
    • Ürün grubuLogis
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)72
    • Genişlik (mm)62
    • Derinlik (mm)445
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010551
    • ETIM AdıTowel holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings