Publiko produktet
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Özellikler
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41710000
    • Ürün ailesiSoap dishes /-basket
    • Ürün grubuLogis Universal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)62
    • Genişlik (mm)226
    • Derinlik (mm)160
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)441
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010557
    • ETIM AdıSoap holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 11
    • OmniClass başlığıHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings