Publiko produktet
Logis Universal Grab rail
Logis Universal Grab rail
    hansgrohe

    Logis Universal Grab rail

    Logis Universal Grab bar
    Özellikler
    • Surfaces: - 41713000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 345 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41713000
    • Ürün ailesiGrab bars
    • Ürün grubuLogis Universal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)346
    • Derinlik (mm)74
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)875
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011028
    • ETIM AdıGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars
    • CSI UniFormat II koduE1090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Equipment