Publiko produktet
Logis Universal Toothbrush tumbler
Logis Universal Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    Logis Universal Toothbrush tumbler

    Logis Universal Toothbrush tumbler
    Özellikler
    • Surfaces: - 41718000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41718000
    • Ürün ailesiTooth brush tumbler
    • Ürün grubuLogis Universal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)99
    • Genişlik (mm)67
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)420
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010556
    • ETIM AdıToothbrush holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings