Publiko produktet
Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted
Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted
    hansgrohe

    Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted

    Logis Universal Toilet brush holder wall-mounted
    Özellikler
    • Surfaces: - 41722000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41722000
    • Ürün ailesiToilet brush holders
    • Ürün grubuLogis Universal
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)355
    • Genişlik (mm)94
    • Derinlik (mm)128
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings