Publiko produktet
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Double roll holder

    AddStoris Toilet paper holder double
    Özellikler
    • Surfaces: - 41748820 Brushed Nickel - 41748000 Chrome - 41748140 Brushed Bronze - 41748340 Brushed Black Chrome - 41748670 Matt Black - 41748700 Matt White - 41748990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm • for 2 paper rolls
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41748XXX
    • Ürün ailesiRoll holders
    • Ürün grubuAddStoris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)32
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)78
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)472.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali