Publiko produktet
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
AddStoris Sanitary bag dispenser
    hansgrohe

    AddStoris Sanitary bag dispenser

    AddStoris Sanitary bag dispenser
    Özellikler
    • Surfaces: - 41773820 Brushed Nickel - 41773000 Chrome - 41773140 Brushed Bronze - 41773340 Brushed Black Chrome - 41773670 Matt Black - 41773700 Matt White - 41773990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for: customary sanitary bag boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 90 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41773XXX
    • Ürün ailesisupplies accessoires
    • Ürün grubuAddStoris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)140
    • Derinlik (mm)32
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)144.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • CSI UniFormat II koduD2090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems