Publiko produktet
50001XXX hansgrohe Gider seti lavabolar için
50001XXX hansgrohe Gider seti lavabolar için
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Gider seti lavabolar için

    hansgrohe Gider seti lavabolar için
    Özellikler
    • Surfaces: - 50001000 krom - 50001020 polished chrome - 50001130 polished bronze - 50001140 mat bronz - 50001250 mat altın optik - 50001260 saten krom - 50001300 cilalı kırmızı altın - 50001310 saten kırmızı altın - 50001330 parlak siyah krom - 50001340 mat siyah krom - 50001420 platin - 50001430 kırmızı - 50001450 beyaz - 50001460 beyaz - 50001480 sarı - 50001610 siyah - 50001650 aranya - 50001670 satin siyah - 50001700 satin beyaz - 50001800 paslanmaz çelik - 50001810 satinox - 50001820 mat nikel - 50001830 parlak nikel - 50001840 parlak pirinç - 50001880 saten krom - 50001930 parlak pirinç - 50001950 brushed brass - 50001990 parlak altın - optik Specification: • kapamasız valf ile kullanım • lavabo türü: taşmasız lavabolar için • pirinç • gider tıkaç malzemesi paslanmaz çelik
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.50001XXX
    • Ürün ailesiWaste systems washbasin
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)195
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures